10179581
0191200901VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,706 € |
| 1000 - 4999 | 0,3362 € |
| 5000 + | 0,3195 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la rosca del receptáculo | 3.543 in |
|---|---|
| Longitud de la rosca del receptáculo | 90.0 mm |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Medida de la rosca | M4 |
| Color | Negro |
| Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo de cabezal | Cabeza redonda |
| Tipo de tornillo | Juego de tornillo de ajuste |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar