Menu Search

Cierres de broche Forma hembra 12.7 mm 0.390 in PE

Moulded Polycarbonate (PC) binder screw posts offer a simple and effective binding solution for a variety of applications. Use with the corresponding screw (not included).
Referencia de Essentra:

10365632

Número de pieza del fabricante:

27POSTNT0500

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0371 €
5000 - 19999 0,0334 €
20000 + 0,03 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

37,10 €

1000 x 0,0371 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca del receptáculo 12.7 mm
Longitud de la rosca 12.7 mm
Medida de la rosca Not Threaded
Color Blanco
Diámetro de la cabeza 9.9 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo de impulso Forma hembra
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Tipo de tornillo Tornillo para encuadernar
Material completo Polietileno
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros