Menu Search

Juego de tornillo de ajuste

En stock

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Longitud de la rosca del receptáculo Compra
0,1175 € - 0,1235 € 10621 En stock
M5
Blanco
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 996 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1541 € - 0,1623 € 12134 En stock
M5
Blanco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,1515 € - 0,1597 € 492 En stock
M5
Blanco
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1000 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1909 € - 0,2008 € 16234 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
18.0 mm
0,0839 € - 0,0883 € 1082 En stock
M4
Blanco
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1024 € - 0,1076 € 1220 En stock
M5
Blanco
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
0,1515 € - 0,1597 € 9297 En stock
M5
Negro
Nylon
25.0 mm
0,0839 € - 0,0883 € 4248 En stock
M4
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € 1858 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
39.0 mm
0,2232 € - 0,235 € 7470 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,1024 € - 0,1076 € 729 En stock
M5
Negro
Nylon
15.0 mm
0,0947 € - 0,0998 € 24297 En stock
M5
Blanco
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,2949 € - 0,3104 € 140 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
48.0 mm
0,0947 € - 0,0998 € 210 En stock
M5
Negro
Nylon
10.0 mm
0,2421 € - 0,255 € 100 En stock
M6
Negro
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,1175 € - 0,1235 € 24243 En stock
M5
Negro
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 20337 En stock
M5
Blanco
Nylon
40.0 mm
  • de 3
Tornillo de unión macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Rango de precios
0,1235 € - 0,1175 €

Niveles de existencias
10621 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Rango de precios
0,1623 € - 0,1541 €

Niveles de existencias
12134 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
Tornillo de unión macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
Tornillo de unión macho 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065716

Rango de precios
0,2008 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
16234 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065563

Rango de precios
0,0883 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
1082 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Rango de precios
0,1076 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
1220 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
Tornillo de unión macho 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
9297 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Rango de precios
0,0883 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
4248 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
1858 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065754

Rango de precios
0,235 € - 0,2232 €

Niveles de existencias
7470 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Rango de precios
0,1076 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
729 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Rango de precios
0,0998 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
24297 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
Tornillo de unión macho 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Rango de precios
0,3104 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Rango de precios
0,0998 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Rango de precios
0,255 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    28.0 mm
  • Longitud de la rosca
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
Tornillo de unión macho 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Rango de precios
0,1235 € - 0,1175 €

Niveles de existencias
24243 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
20337 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica