Menu Search

Tornillo de unión M/H M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

Los tornillos para clasificadores están diseñados para encajar con piezas complementarias en aplicaciones en las que se unen con firmeza varios paneles a mano. Esta gama está fabricada en PEAD negro y vienen en un conjunto que contiene una pieza macho y otra hembra.
Referencia de Essentra:

10179314

Número de pieza del fabricante:

0191010908VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,4271 €
1000 - 4999 0,2034 €
5000 + 0,1932 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la rosca del receptáculo 5.0 mm
Longitud de la rosca 5.0 mm
Medida de la rosca M4
Color Blanco
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Tipo de tornillo Juego de tornillo de ajuste
Material completo Polietileno de alta densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros