Menu Search

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

En stock

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
11,4857 € - 12,0823 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Blanco
11,4857 € - 12,0823 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO + 1NC
Negro
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO + 1NC
Negro
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
48,4794 € - 51,0393 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
18,078 € - 39,9535 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
19,231 € - 42,524 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NC
Rojo
17,7088 € - 18,6375 € Solicite el plazo de entrega aquí
CA / CC
Blanco
13,5632 € - 14,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Blanco
13,5632 € - 14,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Rojo
15,4535 € - 16,2712 € 120 En stock
1NO
Verde
13,5632 € - 14,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Verde
13,5632 € - 14,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Negro
15,4535 € - 16,2712 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Amarillo
15,4535 € - 16,2712 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Azul
15,4535 € - 16,2712 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Rojo
Solicite el plazo de entrega aquí
1NO & 1NC
Negro:Blanco
13,5632 € - 14,2814 € Solicite el plazo de entrega aquí
1NO
Amarillo
89 En stock
1NO & 1NC
Rojo:Verde
  • de 5
Interruptor de mano 1NO 4 A Blanco IP 65

10212028

Rango de precios
12,0823 € - 11,4857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NC 4 A Rojo IP 65

10212066

Rango de precios
12,0823 € - 11,4857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO + 1NC 4 A Negro IP 50

10212202


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO + 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO + 1NC 4 A Negro IP 50

10212240


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO + 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 50

10212196


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 50

10212233

Rango de precios
51,0393 € - 48,4794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

10211656

Rango de precios
39,9535 € - 18,078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Parada de emergencia 1NC 4 A Rojo PA

10211694

Rango de precios
42,524 € - 19,231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Piloto CA / CC 5 - 15 mA Blanco IP 65

10212387

Rango de precios
18,6375 € - 17,7088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    CA / CC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Blanco IP 65

10211373

Rango de precios
14,2814 € - 13,5632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Rojo IP 65

10211410

Rango de precios
14,2814 € - 13,5632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10211458

Rango de precios
16,2712 € - 15,4535 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Rango de precios
14,2814 € - 13,5632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 65

10211403

Rango de precios
14,2814 € - 13,5632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Amarillo IP 65

10211441

Rango de precios
16,2712 € - 15,4535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Azul IP 65

10211434

Rango de precios
16,2712 € - 15,4535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Azul
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Rojo IP 65

10211472

Rango de precios
16,2712 € - 15,4535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Negro:Blanco IP 65

10211533


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Negro:Blanco
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor de mano 1NO 4 A Amarillo IP 65

10211397

Rango de precios
14,2814 € - 13,5632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde IP 50

10212073


Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Color
    Rojo:Verde
  • Tipo de diseño del circuito
    1NO & 1NC
  • Anchura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm