10211533
1339730
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 7 | 51,45 € |
8 - 39 | 24,49 € |
40 + | 23,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.866 in |
Colour | Black;White |
Circuit Arrangement Type | 1NO & 1NC |
Width | 30.0 mm |
Width | 1.181 in |
Height | 51.0 mm |
Height | 2.008 in |
Type | Double Headed |
Temperature Range | -15 - 70 °C |
Temperature Range | 5 - 158 °F |
Button Type | Push Button |
Commodity Code | 8536508090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar