Menu Search

Interruptor de mano 1NO & 1NC 4 A Rojo:Verde IP 50

IP50 Botón de montaje a presión en panel hecho para encajar en un recorte de 22 mm.
Referencia de Essentra:

10212073

Número de pieza del fabricante:

1339788

89 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 8

Solicitar cualquier cantidad

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Rojo:Verde
Tipo de diseño del circuito 1NO & 1NC
Anchura 30.0 mm
Altura 51.0 mm
Tipo IP 65
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Tipo de botón Botón pulsador
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros