Menu Search

Interruptor de mano 1NO 4 A Amarillo IP 65

IP50 plastic body yellow panel mountpush button made to fit into a 22mm cut out
Referencia de Essentra:

10211441

Número de pieza del fabricante:

1339721

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 16,2712 €
50 + 15,4535 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

162,71 €

10 x 16,2712 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Amarillo
Tipo de diseño del circuito 1NO
Anchura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Tipo de botón Botón pulsador
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros