Menu Search

Interruptor de mano 1NO 4 A Negro IP 50

IP50 Botón operado con llave con dos posiciones. El indicador se mantiene en su posición después de la operación.
Referencia de Essentra:

10212196

Número de pieza del fabricante:

1339801

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio 22.0 mm
Color Negro
Tipo de diseño del circuito 1NO
Anchura 30.0 mm
Altura 42.0 mm
Tipo IP 65
Temperatura operativa -15 - 70 °C
Tipo de botón Botón pulsador
Código de material 8536508090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros