Menu Search

Corredera de cajón 250.0 mm 45.0 mm Acero

Corredera de cajón de acero inoxidable 201 con una capacidad de carga de 35 kg.
Referencia de Essentra:

10584590

Número de pieza del fabricante:

10579206

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 2,9046 €
5 + 2,6368 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,90 €

1 x 2,9046 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud extendida 250.0 mm
Material completo Acero inoxidable
Código de material 7326909890

El producto 10579206 reemplaza:

Corredera de cajón 500.0 mm 45.0 mm
Referencia de Essentra: 10282953
Número de pieza del fabricante: 497889

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros