Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Método de montaje | Anchura general | Tipo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8436 € - 4,046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,0082 € - 5,2719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5226 € - 6,8671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,1009 € - 4,3172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,4518 € - 3,6327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2784 € - 5,5561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5582 € | 777 En stock |
Montaje a presión
|
0.315 in
8.0 mm
|
Separador
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,9793 € - 4,1891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,9502 € - 3,1063 € | 35 En stock |
Sin montar
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5456 € | 7397 En stock |
Montaje a presión
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plano
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 6,415 € - 6,7487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Tornillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6542 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin montar
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,642 € - 8,0403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,5334 € - 6,8779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin montar
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7877 € - 2,9351 € | 200 En stock |
Tornillo
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,6411 € - 6,9962 € | 223 En stock |
Tornillo
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,3612 € - 6,6948 € | 83 En stock |
Tornillo
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,5912 € - 12,2012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,5051 € - 11,0541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6542 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar