Menu Search

Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 35.0 mm Nylon 6

35mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Referencia de Essentra:

10312636

Número de pieza del fabricante:

EFA04-34-002

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,0144 €
500 + 2,863 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

301,44 €

100 x 3,0144 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye Nada incluido
Tipo De esquina
Distancia entre orificios fijos 11.5 mm
Diámetro del orificio 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Método de montaje Screw
Cantidad del paquete 100
Radio 35.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros