Menu Search

Ganchos de soporte

En stock

Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.

  • Los ganchos proporcionan soporte para manipular cargas en una gran variedad de aplicaciones.
  • Ideales para acabados de pintura, tratamientos de superficies y manipulación de materiales.
  • Reutilizables.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma L Material W Tipo WD Compra
0,0677 € - 0,0753 € 2500 En stock
Forma en S trenzada
150.0 mm
Acero
26.0 mm
6
2.0 mm
0,0718 € - 0,0798 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
100.0 mm
Acero
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1057 € - 0,1175 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
200.0 mm
Acero
25.0 mm
5
2.0 mm
0,163 € - 0,1811 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
100.0 mm
Acero
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2589 € - 0,2876 € 3125 En stock
Forma de S plana
250.0 mm
Acero
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0958 € - 0,1064 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
150.0 mm
Acero
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2343 € - 0,2603 € 625 En stock
Forma de S plana
200.0 mm
Acero
25.0 mm
5
3.0 mm
0,1437 € - 0,1597 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
150.0 mm
Acero
25.0 mm
5
3.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
100.0 mm
Acero
25.0 mm
5
0.9 mm
0,0946 € - 0,1051 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
100.0 mm
Acero
25.0 mm
5
2.0 mm
0,163 € - 0,1811 € 1250 En stock
Forma en S trenzada
100.0 mm
Acero
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0495 € - 0,055 € 2500 En stock
Forma en S trenzada
75.0 mm
Acero
26.0 mm
6
1.5 mm
0,192 € - 0,2028 € 625 En stock
Forma en S trenzada
200.0 mm
Acero
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0484 € - 0,0538 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en S trenzada
100.0 mm
Acero
26.0 mm
6
0.9 mm
0,2086 € - 0,2318 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en S trenzada
150.0 mm
Acero
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2109 € - 0,2344 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en S trenzada
250.0 mm
Acero
26.0 mm
6
3.0 mm
0,2219 € - 0,2465 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma de S plana
150.0 mm
Acero
25.0 mm
5
1.5 mm
0,1129 € - 0,1181 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
100.0 mm
Hierro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0631 € - 0,0668 € 2500 En stock
Forma en C
75.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0707 € - 0,074 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
100.0 mm
Hierro
30.0 mm
4
2.0 mm
  • de 3
Gancho de soporte con forma de S 6 2.0 mm 26.0 mm Acero

10253984

Rango de precios
0,0753 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 1.5 mm 100.0 mm Acero

10253878

Rango de precios
0,0798 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 2.0 mm 200.0 mm Acero

10253915

Rango de precios
0,1175 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 3.0 mm 100.0 mm Acero

10253922

Rango de precios
0,1811 € - 0,163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 3.0 mm 250.0 mm Acero

10253953

Rango de precios
0,2876 € - 0,2589 €

Niveles de existencias
3125 En stock
Atributos
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 2.0 mm 150.0 mm Acero

10253908

Rango de precios
0,1064 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 3.0 mm 200.0 mm Acero

10253946

Rango de precios
0,2603 € - 0,2343 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 3.0 mm 150.0 mm Acero

10253939

Rango de precios
0,1597 € - 0,1437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 0.9 mm 100.0 mm Acero

10253861

Rango de precios
0,0538 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 2.0 mm 100.0 mm Acero

10253892

Rango de precios
0,1051 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

10253991

Rango de precios
0,1811 € - 0,163 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 1.5 mm 26.0 mm Acero

10253977

Rango de precios
0,055 € - 0,0495 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

10254011

Rango de precios
0,2028 € - 0,192 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 0.9 mm 26.0 mm Acero

10253960

Rango de precios
0,0538 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

10254004

Rango de precios
0,2318 € - 0,2086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

10254028

Rango de precios
0,2344 € - 0,2109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de S 1.5 mm 150.0 mm Acero

10253885

Rango de precios
0,2465 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Acero
Ganchos de soporte con forma de CV 3.0 mm 100.0 mm Hierro

10206508

Rango de precios
0,1181 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 75.0 mm Hierro

10206522

Rango de precios
0,0668 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 4 2.0 mm 100.0 mm Hierro

10206553

Rango de precios
0,074 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre