Menu Search

Ganchos de soporte con forma de S 0.9 mm 100.0 mm Acero

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Referencia de Essentra:

10253861

Número de pieza del fabricante:

462970

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5000 - 24999 0,0538 €
25000 + 0,0484 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

269,00 €

5000 x 0,0538 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 100.0 mm
WD 0.9 mm
W 25.0 mm
Tipo 5
Material completo Acero
Color Natural
Forma Forma de S plana
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros