Menu Search

Ganchos de soporte con forma de S 2.0 mm 150.0 mm Acero

This reusable S-shaped round wire hook is manufactured from Iron and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Referencia de Essentra:

10253908

Número de pieza del fabricante:

462975

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1250 - 6249 0,1064 €
6250 + 0,0958 €
Paquete estándar: 1250

Solicitar en múltiplos de 1250

Precio total:

133,00 €

1250 x 0,1064 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 25.0 mm
Tipo 5
Material completo Acero
Color Natural
Forma Forma de S plana
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros