Menu Search

Gancho de soporte con forma de S 6 3.0 mm 26.0 mm Acero

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Referencia de Essentra:

10254028

Número de pieza del fabricante:

462992

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
625 - 3124 0,2282 €
3125 + 0,2054 €
Paquete estándar: 625

Solicitar en múltiplos de 625

Precio total:

142,63 €

625 x 0,2282 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 250.0 mm
WD 3.0 mm
W 26.0 mm
Tipo 6 - Abierto
Material completo Acero
Color Natural
Forma Forma en S trenzada
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros