10321782
SUG-552
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 0,91 € |
5 + | 0,86 € |
Load Capacity | 5 kg |
---|---|
Load Capacity | 11.0 lbs |
Threaded End Length | 11.0 mm |
Threaded End Length | 0.433 in |
Hook Projection | 23.0 mm |
Hook Projection | 0.906 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 2.7 mm |
Hook Thickness | 0.106 in |
Ball Point Diameter | 4.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.177 in |
Overall Height | 19.8 mm |
Overall Height | 0.781 in |
Thread Size | 3.2 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar