10050583
008320000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,734 € |
50 + | 4,494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del eje | 38.0 mm |
---|---|
Diámetro del eje | 1.496 in |
Longitud del eje | 35.0 mm |
Longitud del eje | 1.378 in |
Longitud general | 38.0 mm |
Longitud general | 1.496 in |
Grosor de la brida | 3.0 mm |
Grosor de la brida | 0.118 in |
Tipo de cojinete | Cojinete deslizante |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro interior nominal | 32.0 mm |
Diámetro interior nominal | 1.26 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Diámetro exterior | 38.0 mm |
Diámetro exterior | 1.496 in |
Estándar de medición | Métrico |
Diámetro del orificio del eje | 32.0 mm |
Diámetro del orificio del eje | 1.26 in |
Diámetro exterior de la brida | 45.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 1.772 in |
Diámetro exterior nominal | 38.0 mm |
Diámetro exterior nominal | 1.496 in |
Rebordeado | Sí |
Diámetro interior | 32.0 mm |
Diámetro interior | 1.26 in |
Diámetro general | 38.0 mm |
Diámetro general | 1.496 in |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar