10388563
492771
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyvinyl Chloride |
---|---|
Orientation of Display | Parallel |
Maximum Compatible Wire Diameter | 9.0 mm |
Maximum Compatible Wire Diameter | 0.354 in |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.0 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.079 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Overall Width | 13.0 mm |
Overall Width | 0.512 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar