20264857
20264857
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 216,61 € |
10 - 19 | 194,95 € |
20 - 49 | 184,12 € |
50 + | 173,29 € |
Mano de hilo | Mano izquierda |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 | 111.0 |
d2 | M22x1.5 |
d3 | 38.0 |
d4 | 54.0 |
d5 | 30.0 |
d6 | 38.0 |
l2 | 37.0 |
Peso g | 520.0 |
l3 | 26.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 20.0 |
A/F | 32.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 38.2 |
Static load C0 max. kN | 70.0 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar