20264741
20264741
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 39,43 € |
10 - 19 | 35,49 € |
20 - 49 | 33,52 € |
50 + | 31,54 € |
Mano de hilo | Mano izquierda |
---|---|
d1 | 6.0 |
l1 | 40.0 |
d2 | M6 |
d3 | 12.7 |
d4 | 20.0 |
d5 | 10.0 |
d6 | 13.0 |
l2 | 12.0 |
Peso g | 24.0 |
l3 | 12.0 |
w1 | 9.0 |
w2 | 6.75 |
A/F | 11.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 6.5 |
Dyn. load C max. kN | 4.6 |
Static load C0 max. kN | 9.4 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar