20264185
20264185
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 153,96 € |
10 - 19 | 138,56 € |
20 - 49 | 130,87 € |
50 + | 123,17 € |
Mano de hilo | Mano izquierda |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M27x2.0 |
d3 | 50.80 |
d4 | 70.0 |
d5 | 40.0 |
d6 | 50.0 |
l2 | 51.0 |
Peso g | 1084.0 |
l3 | 35.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.00 |
A/F | 41.0 |
a1 | 17.0 |
a2 | 10.5 |
Dyn. load C max. kN | 55.01 |
Static load C0 max. kN | 145.6 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar