20264123
20264123
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 61,69 € |
10 - 19 | 55,52 € |
20 - 49 | 52,44 € |
50 + | 49,35 € |
Mano de hilo | Mano izquierda |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 | 64.0 |
d2 | M16x1.5 |
d3 | 28.57 |
d4 | 42.0 |
d5 | 22.0 |
d6 | 27.0 |
l2 | 28.0 |
Peso g | 233.0 |
l3 | 22.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 21.0 |
w2 | 15.00 |
A/F | 22.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 8.5 |
Dyn. load C max. kN | 22.41 |
Static load C0 max. kN | 59.6 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar