Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud del espaciador Compra
0,6879 € - 0,7242 € 500 En stock
M5
Negro
PA
40.0 mm
0,6172 € - 0,6497 € 1000 En stock
M4
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
10,7336 € - 11,2974 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón claro
PEEK
18.0 mm
0,3753 € - 0,395 € 2398 En stock
M4
Negro
PA
5.0 mm
0,4308 € - 0,4536 € 298 En stock
M5
Negro
PA
18.0 mm
0,5156 € - 0,5428 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
8,5672 € - 9,0093 € 103 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
0,4671 € - 0,4916 € 1328 En stock
M5
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PA
35.0 mm
1,0819 € - 1,139 € 1403 En stock
M4
Negro
PA
40.0 mm
0,7064 € - 0,7436 € 329700 En stock
M4
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,674 € - 0,7096 € 295 En stock
M5
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
11,1863 € - 11,784 € 45 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
3,2212 € - 3,3909 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PPS
20.0 mm
0,1862 € - 0,1961 € 16372 En stock
M3
Natural
PA
12.7 mm
0,2685 € - 0,2819 € 2533 En stock
M3
Natural
PA
22.0 mm
2,048 € - 2,156 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Negro
PPS
8.0 mm
2,5798 € - 2,7153 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Negro
PPS
20.0 mm
2,3721 € - 2,4972 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Negro
PPS
15.0 mm
3,3732 € - 3,5507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PPS
20.0 mm
  • de 31
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10157800

Rango de precios
0,7242 € - 0,6879 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de hembra a hembra 10.0 mm 25.0 mm

10157534

Rango de precios
0,6497 € - 0,6172 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 18.0 mm

10220993

Rango de precios
11,2974 € - 10,7336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 5.0 mm

10157626

Rango de precios
0,395 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
2398 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10157701

Rango de precios
0,4536 € - 0,4308 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    18.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de hembra a hembra 5.5 mm 12.8 mm

10314555

Rango de precios
0,5428 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 10.0 mm

10220962

Rango de precios
9,0093 € - 8,5672 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10157664

Rango de precios
0,4916 € - 0,4671 €

Niveles de existencias
1328 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10157787

Rango de precios
0,6935 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M4 40.0 mm

10157596

Rango de precios
1,139 € - 1,0819 €

Niveles de existencias
1403 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10415245

Rango de precios
0,7436 € - 0,7064 €

Niveles de existencias
329700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    15.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de hembra a hembra 10.0 mm 30.0 mm

10157763

Rango de precios
0,7096 € - 0,674 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Rango de precios
11,784 € - 11,1863 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm M5 20.0 mm

10542446

Rango de precios
3,3909 € - 3,2212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 12.7 mm

10379097

Rango de precios
0,1961 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
16372 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Rango de precios
0,2819 € - 0,2685 €

Niveles de existencias
2533 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    22.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10632260

Rango de precios
2,156 € - 2,048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10542323

Rango de precios
2,7153 € - 2,5798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 15.0 mm

10542361

Rango de precios
2,4972 € - 2,3721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    7.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm M4 20.0 mm

10457405

Rango de precios
3,5507 € - 3,3732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm