Menu Search

Separadores de hembra a hembra 7.0 mm M4 20.0 mm

Este separador hexagonal de hembra a hembra de PPS está diseñado para soportar temperaturas más altas que su homólogo de nylon estándar. Esto lo hace preferible para aplicaciones en entornos difíciles.
Referencia de Essentra:

10457405

Número de pieza del fabricante:

301420059934

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,5507 €
250 + 3,3732 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

177,54 €

50 x 3,5507 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M4
Longitud del espaciador 20.0 mm
Material completo Sulfuro de polifenileno
Tipo Female-Female Spacer
Código de material 3926909790
Distancia entre llaves 7.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros