Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud del espaciador Compra
2,2468 € - 2,3651 € 5 En stock
M2.5
Negro
PPS
10.0 mm
2,4214 € - 2,5486 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Negro
PPS
25.0 mm
2,7566 € - 2,9016 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Negro
PPS
25.0 mm
2,7917 € - 2,9386 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PPS
10.0 mm
10157749 0,674 € - 0,7096 € 3753 En stock
M5
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,2672 € - 2,2672 € 7000 En stock
M2.5
Negro
PPS
5.0 mm
3,1327 € - 3,2985 € 90 En stock
M2.5
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
1,2313 € - 1,2966 € 573 En stock
M3
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
32.0 mm
1,5011 € - 1,5807 € 306 En stock
M3
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
1,6536 € - 1,741 € 600 En stock
M5
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
1,2723 € - 1,3386 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,4178 € - 1,4925 € 515 En stock
M6
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,6269 € - 0,6599 € 490 En stock
M2
Negro
PA
6.0 mm
14,7458 € - 15,5201 € 620 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
23,2686 € - 24,4957 € 190 En stock
M5
Marrón claro
PEEK
40.0 mm
2,048 € - 2,156 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Negro
PPS
8.0 mm
2,9259 € - 3,0799 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PPS
12.0 mm
0,1585 € - 0,1668 € 19901 En stock
M3
Natural
PA
8.0 mm
0,2238 € - 0,2355 € 39606 En stock
M3
Natural
PA
18.0 mm
0,2431 € - 0,2564 € 730 En stock
M3
Natural
PA
20.0 mm
  • de 31
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10542293

Rango de precios
2,3651 € - 2,2468 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10640548

Rango de precios
2,5486 € - 2,4214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10456699

Rango de precios
2,9016 € - 2,7566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    12.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm M5 10.0 mm

10542415

Rango de precios
2,9386 € - 2,7917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra 10.0 mm 25.0 mm

10157749

Rango de precios
0,7096 € - 0,674 €

Niveles de existencias
3753 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10457474

Rango de precios
2,2672 € - 2,2672 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    2.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 15.0 mm

10156162

Rango de precios
3,2985 € - 3,1327 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 32.0 mm

10369746

Rango de precios
1,2966 € - 1,2313 €

Niveles de existencias
573 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    32.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Rango de precios
1,5807 € - 1,5011 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10369821

Rango de precios
1,741 € - 1,6536 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Rango de precios
1,3386 € - 1,2723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10369906

Rango de precios
1,4925 € - 1,4178 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Rango de precios
0,6599 € - 0,6269 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm 20.0 mm

10221181

Rango de precios
15,5201 € - 14,7458 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm 40.0 mm

10221211

Rango de precios
24,4957 € - 23,2686 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10632260

Rango de precios
2,156 € - 2,048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra 8.0 mm M5 12.0 mm

10542422

Rango de precios
3,0799 € - 2,9259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Rango de precios
0,1668 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
19901 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 18.0 mm

10379110

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
39606 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.7 mm M3 20.0 mm

10379127

Rango de precios
0,2564 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
730 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6