10632260
301208059934
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 2,156 € |
| 250 + | 2,048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Longitud de la rosca interna | 4.0 mm |
| Longitud de la rosca interna | 0.157 in |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M2.5 |
| Diámetro | 0.236 in |
| Diámetro | 6.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.315 in |
| Longitud del espaciador | 8.0 mm |
| Material completo | Sulfuro de polifenileno |
| Tipo | Female-Female Spacer |
| Código de material | 3926909790 |
| Distancia entre llaves | 5.0 mm |
| Distancia entre llaves | 0.197 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar