Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud del espaciador Compra
0,682 € - 0,7185 € 398 En stock
M2
Negro
PA
10.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 400 En stock
M2
Negro
PA
20.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 31 En stock
M5
Negro
PA
5.0 mm
0,7894 € - 0,831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PA
12.0 mm
0,7894 € - 0,831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PA
18.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 1000 En stock
M5
Natural
PA
5.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 200 En stock
M5
Natural
PA
10.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
35.0 mm
0,674 € - 0,7096 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
25.0 mm
1,0992 € - 1,1571 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
30.0 mm
1,219 € - 1,2831 € 188 En stock
M5
Natural
PA
25.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 45 En stock
M5
Negro
PA
10.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 261 En stock
M5
Natural
PA
15.0 mm
1,2816 € - 1,349 € 599 En stock
M4
Natural
PA
60.0 mm
1,372 € - 1,4441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PA
50.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
PA
4.0 mm
0,5003 € - 0,5268 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
PA
6.0 mm
0,5226 € - 0,5502 € 1500 En stock
M2.5
Negro
PA
8.0 mm
1,244 € - 1,3094 € 43 En stock
M5
Natural
PA
40.0 mm
0,6283 € - 0,6612 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Negro
PA
18.0 mm
  • de 31
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2 10.0 mm

10368831

Rango de precios
0,7185 € - 0,682 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2 20.0 mm

10368879

Rango de precios
0,8721 € - 0,8279 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 5.0 mm

10368558

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    2.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 12.0 mm

10368596

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 18.0 mm

10368633

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 5.0 mm

10368541

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    2.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 10.0 mm

10368572

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 35.0 mm

10320600

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 25.0 mm

10320594

Rango de precios
0,7096 € - 0,674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 30.0 mm

10429846

Rango de precios
1,1571 € - 1,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10368671

Rango de precios
1,2831 € - 1,219 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 10.0 mm

10368589

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 15.0 mm

10368619

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    7.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 60.0 mm

10369395

Rango de precios
1,349 € - 1,2816 €

Niveles de existencias
599 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 50.0 mm

10368770

Rango de precios
1,4441 € - 1,372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 4.0 mm

10368893

Rango de precios
0,5268 € - 0,5003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    2.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 6.0 mm

10368930

Rango de precios
0,5268 € - 0,5003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 8.0 mm

10368978

Rango de precios
0,5502 € - 0,5226 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 40.0 mm

10368732

Rango de precios
1,3094 € - 1,244 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 18.0 mm

10369067

Rango de precios
0,6612 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    8.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm