Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5796 € - 0,6101 € | 271 En stock |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,219 € - 1,2831 € | 500 En stock |
M5
|
Natural
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,244 € - 1,3094 € | 43 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5226 € - 0,5502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5226 € - 0,5502 € | 1199 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5226 € - 0,5502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5226 € - 0,5502 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,372 € - 1,4441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,515 € - 1,5948 € | 1295 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8617 € - 0,907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,6743 € - 14,3925 € | 1024 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,5748 € - 17,4464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1327 € - 3,2985 € | 90 En stock |
M2.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,0199 € - 9,4959 € | 5 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9201 € - 7,2851 € | 60 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 9,9487 € - 10,4797 € | 90 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,5128 € - 13,1655 € | 280 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,229 € - 7,6056 € | 880 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar