Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5546 € - 0,5838 € | 1497 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,0359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3729 € - 1,4459 € | 453 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5796 € - 0,6101 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8215 € - 0,8646 € | 1773 En stock |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9424 € - 0,9919 € | 24 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0786 € - 1,1354 € | 70 En stock |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2566 € - 1,3227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,934 € - 0,9833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3433 € - 0,3614 € | 41756 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3322 € - 0,3497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3433 € - 0,3614 € | 1170 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5003 € - 0,5268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5003 € - 0,5268 € | 886 En stock |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5226 € - 0,5502 € | 166 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7894 € - 0,831 € | 477 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7894 € - 0,831 € | 17026 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7894 € - 0,831 € | 500 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar