10369036
300251559935
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6612 € |
| 2500 + | 0,6283 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Longitud de la rosca interna | 7.0 mm |
| Longitud de la rosca interna | 0.276 in |
| Forma del espaciador | Redonda |
| Medida de la rosca | M2.5 |
| Diámetro | 6.0 mm |
| Diámetro | 0.236 in |
| Longitud del espaciador | 15.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.591 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tipo | Round Threaded Spacer |
| Código de material | 3926909790 |
| Diámetro del cuerpo | 6.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.236 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar