Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud del espaciador Compra
0,1815 € - 0,2241 € 1000 En stock
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2023 € - 0,2498 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1851 € - 0,2286 € 184000 En stock
M3
Natural
Nylon 6/6
11.0 mm
0,2059 € - 0,2543 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
Natural
Nylon 6/6
22.0 mm
0,2025 € - 0,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
0,198 € - 0,2444 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
0,4753 € - 0,5003 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1961 € - 0,2421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1925 € - 0,2376 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1998 € - 0,2467 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1815 € - 0,2241 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon 6/6
11.0 mm
0,4595 € - 0,6127 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1965 € - 0,2426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1815 € - 0,2241 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
0,4607 € - 0,485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
0,2088 € - 0,2577 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2085 € - 0,2574 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2053 € - 0,2535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
0,264 € - 0,278 € 78 En stock
M3
Natural
PA
12.7 mm
0,3016 € - 0,3174 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10-32
Natural
PA
25.4 mm
  • de 31
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10372869

Rango de precios
0,2241 € - 0,1815 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    4.8 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Rango de precios
0,2498 € - 0,2023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.4 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Rango de precios
0,2286 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
184000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    4.8 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Rango de precios
0,2543 € - 0,2059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.4 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    22.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Rango de precios
0,25 € - 0,2025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    4.8 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Rango de precios
0,2444 € - 0,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Rango de precios
0,5003 € - 0,4753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    4.8 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Rango de precios
0,2421 € - 0,1961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.4 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Rango de precios
0,2376 € - 0,1925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Rango de precios
0,2467 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Rango de precios
0,2241 € - 0,1815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Rango de precios
0,6127 € - 0,4595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    4.8 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Rango de precios
0,2426 € - 0,1965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Rango de precios
0,2241 € - 0,1815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.4 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Rango de precios
0,485 € - 0,4607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Rango de precios
0,2577 € - 0,2088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Rango de precios
0,2574 € - 0,2085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.4 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Rango de precios
0,2535 € - 0,2053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 12.7 mm

10352403

Rango de precios
0,278 € - 0,264 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    12.7 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro
    6.4 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.4 mm

10352458

Rango de precios
0,3174 € - 0,3016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    25.4 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    #10-32
  • Diámetro
    9.5 mm