Menu Search

Separadores de hembra a hembra 7.0 mm 10.0 mm

Este separador hexagonal de hembra a hembra de PEEK está diseñado para soportar temperaturas y fuerzas más altas que su homólogo de nylon estándar. Esto lo hace preferible para aplicaciones en entornos difíciles.
Referencia de Essentra:

10221075

Número de pieza del fabricante:

186401070409

90 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 10,4797 €
50 + 9,9487 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

104,80 €

10 x 10,4797 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Marrón claro
Medida de la rosca M4
Longitud del espaciador 10.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790
Distancia entre llaves 7.0 mm
Longitud de la rosca interna A 5.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros