10320594
RTSN-M4-25-8-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,6709 € |
2500 + | 0,6372 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Diameter | 8.0 mm |
Diameter | 0.315 in |
Spacer Length | 25.0 mm |
Spacer Length | 0.984 in |
Full Material | Polyamide 6 + 25% Glass Filled |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | Round Threaded Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar