10412718
HTSN-M3-10-6-2
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,7029 € |
2500 + | 0,6678 € |
Colour | Black |
---|---|
Internal Thread Length | 8.0 mm |
Internal Thread Length | 0.315 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Spacer Length | 10.0 mm |
Spacer Length | 0.394 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Type | Female-Male Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar