Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3282 € - 1,397 € | 5000 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8242 € - 2,975 € | 4 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2034 € - 1,2658 € | 1355 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8663 € - 1,9631 € | 1665 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1027 € - 6,4261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7468 € - 2,891 € | 21 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4044 € - 2,5317 € | 1107 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,1512 € - 5,4227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3519 € - 0,3702 € | 1163 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0483 € - 3,2094 € | 5 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,3797 € - 1,4531 € | 1566 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1032 € - 2,2128 € | 38 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5369 € - 1,6187 € | 4055 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1406 € - 3,3067 € | 500 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,0606 € - 7,4376 € | 834 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6263 € - 4,8694 € | 500 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5973 € - 1,6811 € | 50 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,4152 € - 6,7485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 2,0622 € - 2,172 € | 263 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4595 € - 1,5349 € | 118 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar