Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,4251 € - 0,4477 € 15211 En stock
Latón
6.0 mm
M2
10.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 70 En stock
Latón
12.0 mm
5.0 mm
0,4994 € - 0,5253 € 26515 En stock
Latón
8.0 mm
M3
6.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 950 En stock
Acero
10.0 mm
50.0 mm
0,6005 € - 0,6329 € 2096 En stock
Latón
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,1043 € - 1,1624 € 22380 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
10.0 mm
2,4584 € - 2,5875 € 542 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
20.0 mm
2,5099 € - 2,6413 € 4353 En stock
Acero
12.0 mm
M6
30.0 mm
3,0739 € - 3,2374 € 3835 En stock
Acero
12.0 mm
M6
60.0 mm
1,0828 € - 1,1399 € 1049 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,4563 € - 0,48 € 4100 En stock
Latón
6.0 mm
M2
12.0 mm
0,9492 € - 1,0009 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
25.0 mm
1,2367 € - 1,3024 € 63 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,0052 € - 1,059 € 550 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M3
10.0 mm
1,7608 € - 1,8535 € 558 En stock
Acero inoxidable
10.0 mm
M3
25.0 mm
2,0237 € - 2,1312 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
M4
25.0 mm
2,2861 € - 2,4066 € 664 En stock
Acero inoxidable
10.0 mm
M5
30.0 mm
4,232 € - 4,4541 € 450 En stock
Acero inoxidable
10.0 mm
M5
60.0 mm
3,031 € - 3,1925 € 550 En stock
Acero
10.0 mm
M4
65.0 mm
2,3121 € - 2,4345 € 200 En stock
Acero
10.0 mm
M5
50.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Rango de precios
0,4477 € - 0,4251 €

Niveles de existencias
15211 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228227

Rango de precios
0,5693 € - 0,5413 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10227121

Rango de precios
0,5253 € - 0,4994 €

Niveles de existencias
26515 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Rango de precios
0,6329 € - 0,6005 €

Niveles de existencias
2096 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra 4.0 mm M2 10.0 mm

10226926

Rango de precios
1,1624 € - 1,1043 €

Niveles de existencias
22380 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Rango de precios
2,5875 € - 2,4584 €

Niveles de existencias
542 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Rango de precios
2,6413 € - 2,5099 €

Niveles de existencias
4353 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10227930

Rango de precios
3,2374 € - 3,0739 €

Niveles de existencias
3835 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Rango de precios
1,1399 € - 1,0828 €

Niveles de existencias
1049 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10226933

Rango de precios
0,48 € - 0,4563 €

Niveles de existencias
4100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Rango de precios
1,0009 € - 0,9492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Rango de precios
1,3024 € - 1,2367 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10227145

Rango de precios
1,059 € - 1,0052 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10227213

Rango de precios
1,8535 € - 1,7608 €

Niveles de existencias
558 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10227367

Rango de precios
2,1312 € - 2,0237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10227596

Rango de precios
2,4066 € - 2,2861 €

Niveles de existencias
664 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227701

Rango de precios
4,4541 € - 4,232 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Rango de precios
3,1925 € - 3,031 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Rango de precios
2,4345 € - 2,3121 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5