Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5099 € - 2,6413 € | 4353 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0739 € - 3,2374 € | 3835 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,6124 € - 0,6447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5864 € - 3,7759 € | 478 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4079 € - 0,4283 € | 784 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,367 € - 1,438 € | 7754 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,7166 € - 7,0719 € | 90 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8533 € - 1,9524 € | 106 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,4541 € - 4,6885 € | 925 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,4724 € - 1,5499 € | 469 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5864 € - 3,7759 € | 2825 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,8663 € - 1,9631 € | 35 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4409 € - 4,6757 € | 100 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2861 € - 2,4066 € | 664 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4971 € - 2,6285 € | 50 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,7478 € - 6,0489 € | 133 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,5241 € - 1,6037 € | 6750 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,232 € - 4,4541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,0352 € - 3,1946 € | 76 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4584 € - 2,5875 € | 542 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar