Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

Referencia de Essentra:

10227916

Número de pieza del fabricante:

304650341152

3229 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 3,0553 €
125 + 2,9005 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

76,38 €

25 x 3,0553 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Zincado
Material completo Acero
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Metric
Tamaños de rosca compatibles (todos) M6
Distancia entre llaves 10.0 mm
Longitud de la rosca interna 13.0 mm
Longitud del espaciador 50.0 mm
Longitud de la rosca 12.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros