Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

Referencia de Essentra:

10226933

Número de pieza del fabricante:

304112040050

600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,493 €
500 + 0,4687 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

49,30 €

100 x 0,493 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Chapado en níquel
Material completo Latón
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Metric
Tamaños de rosca compatibles (todos) M2
Distancia entre llaves 4.0 mm
Longitud de la rosca interna 6.0 mm
Longitud del espaciador 12.0 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Código de material 7415330000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros