Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5211 € - 1,7736 € | 15480 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2719 € - 1,0392 € | 26510 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3543 € - 1,2051 € | 11140 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,414 € - 1,4121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3368 € - 1,1494 € | 18550 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2739 € - 1,0536 € | 2270 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5644 € - 1,9219 € | 6630 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2529 € - 0,4628 € | 2700 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8029 € - 1,5672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6458 € - 1,2916 € | 4650 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4264 € - 1,4574 € | 21646 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3552 € - 0,3552 € | 20299 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,585 € - 1,9961 € | 10800 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3552 € - 0,4735 € | 23851 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,38 € - 1,2916 € | 13700 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4892 € - 1,6706 € | 5700 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9702 € - 4,0025 € | 10650 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0763 € - 1,7221 € | 3350 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3893 € - 1,3297 € | 930 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3229 € - 0,5381 € | 20800 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar