Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
2,2882 € - 2,4089 € 13 En stock
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
3,9243 € - 4,1311 € 2173 En stock
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
1,3023 € - 1,3713 € 13 En stock
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,0827 € - 1,1387 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
3,6272 € - 3,8188 € 2383 En stock
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
1,8406 € - 1,9374 € 850 En stock
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1147 € - 0,1207 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1056 € - 0,1113 € 12052 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € 3 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0983 € - 0,1035 € 732 En stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0709 € - 0,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 8576 En stock
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1003 € - 0,1054 € 9500 En stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1248 € - 0,1315 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1515 € - 0,1595 € 33775 En stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 16419 En stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1259 € - 0,1326 € 4730 En stock
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1149 € - 0,1209 € 10959 En stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2636 € - 0,2776 € 2703 En stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,5188 € - 0,5456 € 9529 En stock
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
  • de 44
Separador 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Rango de precios
2,4089 € - 2,2882 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046845

Rango de precios
4,1311 € - 3,9243 €

Niveles de existencias
2173 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    75.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Rango de precios
1,3713 € - 1,3023 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Rango de precios
1,1387 € - 1,0827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Rango de precios
3,8188 € - 3,6272 €

Niveles de existencias
2383 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Rango de precios
1,9374 € - 1,8406 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10044117

Rango de precios
0,1207 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10044711

Rango de precios
0,1113 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
12052 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045466

Rango de precios
0,2109 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10043998

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
732 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10043561

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10043660

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
8576 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044520

Rango de precios
0,1054 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10044612

Rango de precios
0,1315 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10043783

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
33775 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10114988

Rango de precios
0,1907 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
16419 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10043899

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
4730 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10045657

Rango de precios
0,1209 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
10959 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045749

Rango de precios
0,2776 € - 0,2636 €

Niveles de existencias
2703 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10046197

Rango de precios
0,5456 € - 0,5188 €

Niveles de existencias
9529 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural