Menu Search

Separador 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

Este espaciador redondo, natural y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10046197

Número de pieza del fabricante:

005598000002

9529 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5456 €
500 + 0,5188 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

54,56 €

100 x 0,5456 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 10.0 mm
Diámetro interior 8.2 mm
Diámetro exterior 18.0 mm
Material Nylon 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros