Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4693 € - 0,4938 € | 7064 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,3195 € | 28 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,1439 € - 0,1776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0713 € - 0,0792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 11625 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,0635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,0882 € | 3968 En stock |
|
|
|
||
| 0,0866 € - 0,0911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0866 € - 0,0911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,083 € - 0,0875 € | 24588 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0446 € | 1000 En stock |
|
|
|
||
| 0,0708 € - 0,0746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
||
| 0,0798 € - 0,084 € | 21916 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0746 € | 1294 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,0809 € | 400 En stock |
|
|
|
||
| 10167595 | 0,1061 € - 0,1117 € | 1007 En stock |
|
|
|
|
| 10319703 | 0,0708 € - 0,0746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar