Menu Search

Separador 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

Este espaciador redondo, natural y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10043783

Número de pieza del fabricante:

005335000002

33775 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1595 €
2500 + 0,1515 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

79,75 €

500 x 0,1595 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 30.0 mm
Diámetro interior 3.1 mm
Diámetro exterior 6.0 mm
Material Nylon 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 500

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros