Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0779 € - 0,0961 € | 2000 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0963 € - 0,1189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,0902 € - 0,1114 € | 2500 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1299 € - 0,287 € | 750 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,1308 € - 0,1377 € | 538 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2672 € - 0,5906 € | 1500 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,1216 € - 0,128 € | 281 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2403 € - 0,2529 € | 8988 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1084 € | 6000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,2644 € - 0,5847 € | 2000 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,074 € - 0,0913 € | 1000 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,2416 € - 0,2542 € | 500 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,216 € | 300 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,2172 € - 0,2681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,0684 € - 0,0719 € | 17998 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0651 € | 32258 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0731 € | 2069 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,0895 € | 36148 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1344 € | 17653 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1708 € - 0,1799 € | 47500 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar