Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1937 € - 0,2036 € 4292 En stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,2949 € - 0,3104 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,1502 € - 0,1582 € 8449 En stock
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,7497 € - 1,6575 € 2700 En stock
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
0,2124 € - 0,2236 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,4831 € - 1,0682 € 6100 En stock
8.2 mm
16.0 mm
23.0 mm
0,5386 € - 1,1907 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
0,5792 € - 1,2804 € 2900 En stock
10.2 mm
20.0 mm
21.0 mm
0,6537 € - 1,445 € 5400 En stock
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
0,5833 € - 1,2895 € 11700 En stock
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
0,6482 € - 1,4331 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,6361 € - 1,4062 € 6800 En stock
10.2 mm
20.0 mm
24.0 mm
0,7105 € - 1,5707 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.2 mm
20.0 mm
28.0 mm
0,5008 € - 0,5271 € 300 En stock
4.2 mm
8.0 mm
17.0 mm
0,4683 € - 1,0352 € 500 En stock
8.2 mm
16.0 mm
22.0 mm
0,5265 € - 1,1639 € 4600 En stock
8.2 mm
16.0 mm
26.0 mm
0,5535 € - 1,2237 € 5400 En stock
8.2 mm
16.0 mm
28.0 mm
10080061 0,1502 € - 0,1581 € 1052 En stock
10.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3343 € - 0,3518 € 11644 En stock
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
1,4974 € - 1,5762 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.2 mm
20.0 mm
29.0 mm
  • de 44
Separador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10115015

Rango de precios
0,2036 € - 0,1937 €

Niveles de existencias
4292 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Rango de precios
0,3104 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10115091

Rango de precios
0,1582 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
8449 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187517

Rango de precios
1,6575 € - 0,7497 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169414

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    1.6 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3.5
Separador 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6

10187357

Rango de precios
1,0682 € - 0,4831 €

Niveles de existencias
6100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    23.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10187395

Rango de precios
1,1907 € - 0,5386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10187432

Rango de precios
1,2804 € - 0,5792 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10187470

Rango de precios
1,445 € - 0,6537 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187364

Rango de precios
1,2895 € - 0,5833 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    24.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10187425

Rango de precios
1,4331 € - 0,6482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187463

Rango de precios
1,4062 € - 0,6361 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    24.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187500

Rango de precios
1,5707 € - 0,7105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10080375

Rango de precios
0,5271 € - 0,5008 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10187340

Rango de precios
1,0352 € - 0,4683 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    22.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6

10187388

Rango de precios
1,1639 € - 0,5265 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    26.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187401

Rango de precios
1,2237 € - 0,5535 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10080061

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
1052 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10080399

Rango de precios
0,3518 € - 0,3343 €

Niveles de existencias
11644 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.2 mm 20.0 mm 29.0 mm PA

10434680

Rango de precios
1,5762 € - 1,4974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    29.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural