Menu Search

Separador 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

Este espaciador redondo, natural y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10080399

Número de pieza del fabricante:

1116540000VR

11644 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3518 €
5000 + 0,3343 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

351,80 €

1000 x 0,3518 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 19.0 mm
Diámetro interior 4.2 mm
Diámetro exterior 8.0 mm
Material Nylon 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926300090
Cantidad del paquete 1000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros