Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,3746 € - 0,395 € 52 En stock
10.0 mm
21.7 mm
17.0 mm
0,184 € - 0,1937 € 2198 En stock
20.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,3343 € - 0,3518 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
8.0 mm
16.0 mm
0,4547 € - 1,0052 € 4200 En stock
8.2 mm
16.0 mm
21.0 mm
0,5102 € - 1,1279 € 800 En stock
8.2 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3289 € - 0,3462 € 4658 En stock
6.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,3505 € - 0,3689 € 26716 En stock
8.2 mm
16.0 mm
7.0 mm
0,3573 € - 0,7898 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
16.0 mm
14.0 mm
0,4872 € - 0,5128 € 150340 En stock
6.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
0,3112 € - 0,3276 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,3843 € - 0,8496 € 2320 En stock
8.2 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,3437 € - 0,3618 € 500 En stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,2733 € - 0,2878 € 798 En stock
6.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4736 € - 0,4986 € 961 En stock
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1395 € - 0,1468 € 30574 En stock
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1907 € - 0,201 € 2898 En stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1489 € - 0,1567 € 1000 En stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 3300 En stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,3504 € - 0,3689 € 1160 En stock
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
  • de 44
Separador 10.0 mm 21.7 mm 17.0 mm PA

10082355

Rango de precios
0,395 € - 0,3746 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    21.7 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 20.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10079942

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
2198 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    39.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10080368

Rango de precios
0,3518 € - 0,3343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 21.0 mm PA

10187333

Rango de precios
1,0052 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10187371

Rango de precios
1,1279 € - 0,5102 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10078990

Rango de precios
0,3462 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
4658 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10187135

Rango de precios
0,3689 € - 0,3505 €

Niveles de existencias
26716 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10187173

Rango de precios
0,7898 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6

10079010

Rango de precios
0,5128 € - 0,4872 €

Niveles de existencias
150340 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10187142

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 8.2 mm 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187180

Rango de precios
0,8496 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
2320 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10078853

Rango de precios
0,3618 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10078914

Rango de precios
0,2878 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10078969

Rango de precios
0,4986 € - 0,4736 €

Niveles de existencias
961 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169445


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Separador 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
30574 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Rango de precios
0,201 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
2898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10114971

Rango de precios
0,1567 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Rango de precios
0,2565 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural
Separador 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Rango de precios
0,3689 € - 0,3504 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Natural