Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4327 € - 0,4563 € | 2049 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4111 € - 0,4327 € | 51363 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4886 € - 0,5144 € | 3089 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5715 € - 0,6017 € | 2810 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,1907 € | 1750 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1207 € - 0,1272 € | 40114 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,41 € | 18614 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1323 € - 1,1904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2053 € | 7783 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,192 € - 0,2023 € | 1843 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,3874 € | 66 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,1907 € | 8965 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,2565 € | 5791 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,238 € - 0,2505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2613 € - 0,2751 € | 796 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4886 € - 0,5144 € | 193 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6468 € - 0,6813 € | 58 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,1199 € | 4591 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,1679 € | 37258 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3304 € - 0,3476 € | 106 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar